Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Item Number
H 2000
Level of Detail
Description
Bain-marie 3010UA
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
3010UA
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
360 x 560 x 850 mm. Execution CNS 18/10. Tub for GN inserts 1x 1 / 1-200 or their subdivision, indirectly heated (heating under the bottom of the tub). With 1/2 "water drainage tap. Thermostatically adjustable. Thermostatic switch on the narrow side. Substructure open on all sides with 1 base shelf, lined with sound-insulating. Electrical connection: 230V / 1.0kW.
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
GN-inserts
1 x 1/1-200
Length Actual
360 mm
Height Actual
850 mm
Depth Actual
560 mm
Electric power
1000 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
Yes
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
230 V
Conn Plug
Schuko plug
Phase
1
Latent Heat Output
0.2 kW
Sensitive Heat Output
0.125 kW
Direct Waste Size
1/2" Inch
Odor Trap Included
No
Length Electrical Conduit
2000 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/en/bain-maries-free-standing-en
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_H_2000_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_H_2000.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Scholl
    Bain-marie tabletop - Bain-marie tabletop
    Scholl
    Kuvertüre/Schoko-Hot-Pot - Chocolate Hot-Pot
    Scholl
    Steamjet - Steamjet with hinged lid
    Scholl
    Bain-Maries With Hot Cabinet - Bain-Maries With Hot Cabinet
    Scholl
    Multi Flex - Z 0893 & Z 0894
    Scholl
    Multi Flex - Z 0891 & Z 0892
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
    Scholl
    Multi Flex - Z 0900
    Scholl
    Built-in-Bain-marie - Wanne getrennt beheizt
    Scholl
    Kalt-Warm-Platten - Steckerfertig
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.