Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Item Number
Z 0902
Level of Detail
Description
ML-65 Pasta cooker SH / PA 6000
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
SH/PA 6000-ML
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
380 x 650 x 250 mm. Housing CNS 18/10 Incl. 2 x pasta basket inserts 1/3 - 100 and 2 x pasta basket inserts 1/6 - 100 400 V / 6.0 kW
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
Length Actual
380 mm
Height Actual
250 mm
Depth Actual
650 mm
Electric power
6000 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
400 V
Conn Plug
CEE
Phase
3
Latent Heat Output
1.200 kW
Sensitive Heat Output
0.800 kW
Odor Trap Included
No
Length Electrical Conduit
2000 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/en/multi-flex-%E2%80%93-first-class-frontcooking-6
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0902_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0902.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Scholl
    Multi Flex - Z 0891 & Z 0892
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
    Scholl
    Multi Flex - Z 0895
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Continuously regulated - Cold-warm tubs
    Scholl
    Multi Flex - Z 0893 & Z 0894
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Kalt-Warm-Platten - für baus. Zentralkühlung
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
    Scholl
    Built-in-Bain-marie - Tub heated throughout
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D