Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Z 0896
Level of details
Beschreibung
ML-65 Grillplatte SH / GR 5000
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
SH/GR 5000-ML
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Gewicht
28.4 kg
Beschreibung durch Hersteller
SH/GR 5000-ML. Induktions-Grillgerät mit 1 Bratzone. 410 x 650 x 218 mm. Gehäuse CNS 18/10. Temperaturbereich: 0-230°C. Timer mit Ausschaltfunktion. Inkl. Fettschublade & Spritzschutz. E-Anschluß: automatische Erkennung der Netzspannung 380 - 440 V / 5 kW /50-60Hz.
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
410 mm
Höhe
218 mm
Tiefe
650 mm
Elektrische leistung
5000 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
400 V
Netzstecker
CEE
Phasen
3
Latente Wärmeabgabe
2.000 kW
Sensible Wärmeabgabe
1.700 kW
Siphon enthalten
Nein
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-2
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0896_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0896.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Multi Flex - Z 0891 & Z 0892
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Kalt-Warm-Platten - Steckerfertig
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
    Scholl
    Multi Flex - Z 0900
    Scholl
    Durchgehend geregelt - Kalt-Warm Wannen
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Einbau-Bain-maries - Wanne getrennt beheizt
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
Voransichten
3D
Bemaßung
2D