Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Z 0895
Level of details
Beschreibung
ML-65 Induktion Dual 5000
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
SH/DU/BA 5000-ML
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Gewicht
21.5 kg
Beschreibung durch Hersteller
SH/DU/BA 5000-ML. 380 x 650 x 200 mm. Gehäuse aus CNS 18/10. Ausführung mit zwei Kochstellen. Ceranfeld 6 mm stark. 2 Rundspulen, Durchmesser 220 mm. Inkl. auswechselbarem Fettfilter. Zum Kochen mit 12 Leistungsstufen oder zum Warmhalten von 25 - 100°C. Timer mit Ausschaltfunktion. Maximale Leistung von 100% auf bis zu 25% reduzierbar. E-Anschluß: automatische Erkennung der Netzspannung 380 - 440 V / 10,0 kW / 50-60 Hz.
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
380 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
650 mm
Elektrische leistung
10000 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
400 V
Netzstecker
CEE
Phasen
3
Latente Wärmeabgabe
0.280 kW
Sensible Wärmeabgabe
0.700 kW
Siphon enthalten
Nein
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-1
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0891_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0891.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Multi Flex - Z 0900
    Scholl
    Kalt-Warm-Platten - für baus. Zentralkühlung
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0896
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
    Scholl
    Einbau-Bain-maries - Wanne durchgehend beheizt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D