Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Item Number
Z 0905
Level of Detail
Description
ML-65 Heating plate Ceran
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
SH/CGW 3000-ML
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
SH / CGW 3000-ML. 380 x 650 x 200 mm. Housing made of CNS 18/10. Warming plate with continuous ceramic plate. Thermostatically adjustable from 30 to 85 ° C. E-connection: 230V / 0.4 kW.
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
Length Actual
380 mm
Height Actual
200 mm
Depth Actual
650 mm
Electric power
400 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
230 V
Conn Plug
Schuko plug
Phase
1
Latent Heat Output
0.080 kW
Sensitive Heat Output
0.050 kW
Odor Trap Included
No
Length Electrical Conduit
1800 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/en/multi-flex-%E2%80%93-first-class-frontcooking-9
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0905_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0905.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
    Scholl
    Kalt-Platten - Steckerfertig
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D