Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Z 0905
Level of details
Beschreibung
ML-65 Wärmeplatte Ceran
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
SH/CGW 3000-ML
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Beschreibung durch Hersteller
SH/CGW 3000-ML. 380 x 650 x 200 mm. Gehäuse aus CNS 18/10. Wärmeplatte mit durchgehender Ceranplatte. Thermostatisch regel- bar von 30 bis 85 °C. E-Anschluß: 230V/0,4 kW.
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
380 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
650 mm
Elektrische leistung
400 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
0.080 kW
Sensible Wärmeabgabe
0.050 kW
Siphon enthalten
Nein
Länge Netzanschlussleitung
1800 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-9
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0905_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0905.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0899
    Scholl
    Kalt-Platten - Steckerfertig
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
Voransichten
3D
Bemaßung
2D