Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Item Number
Z 0903
Level of Detail
Description
ML-65 Deep fryer SHF 7200
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
SH/FR 7200-ML
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
380 x 650 x 250 mm. Housing CNS 18/10 usable volume 9 liters 400 V / 7.2 kW
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
Length Actual
380 mm
Height Actual
250 mm
Depth Actual
650 mm
Electric power
7200 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
400 V
Conn Plug
CEE
Phase
3
Latent Heat Output
5.040 kW
Sensitive Heat Output
0.648 kW
Odor Trap Included
No
Length Electrical Conduit
2000 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/en/multi-flex-%E2%80%93-first-class-frontcooking-7
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0903_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0903.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Multi Flex - Z 0896
    Scholl
    Multi Flex - Z 0895
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D