Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Z 0903
Level of details
Beschreibung
ML-65 Friteuse SH/FR 7200
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
SH/FR 7200-ML
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Beschreibung durch Hersteller
380 x 650 x 250 mm. Gehäuse CNS 18/10 Nutzinhalt 9 Liter 400 V / 7,2kW
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
380 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
650 mm
Elektrische leistung
7200 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
400 V
Netzstecker
CEE
Phasen
3
Latente Wärmeabgabe
5.040 kW
Sensible Wärmeabgabe
0.648 kW
Siphon enthalten
Nein
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-7
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0903_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0903.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Multi Flex - Z 0896
    Scholl
    Multi Flex - Z 0895
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
Voransichten
3D
Bemaßung
2D