Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Item Number
Z 0901
Level of Detail
Description
ML-65 Electric roaster
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
SH/BR 6000-ML
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
380 x 650 x 250 mm. Housing CNS 18/10 tub depth 100 mm including drain plug 400 V / 6.0 kW
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
Length Actual
380 mm
Height Actual
250 mm
Depth Actual
650 mm
Electric power
6000 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
400 V
Conn Plug
CEE
Phase
3
Latent Heat Output
2.400 kW
Sensitive Heat Output
1.980 kW
Odor Trap Included
No
Length Electrical Conduit
2000 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-5
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0901_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0901.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D