Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikel Nummer
Z 0685
Level of Detail
Beschreibung
Hold-Line HO 1500/CNS
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
HO 1500/CNS
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
Auftisch-Induktions-Warmhaltegerät, 800 x 400 x 114 mm - 2 getrennt geregelte Warmhaltezonen mit Rechteckspulen - Jede Zone mit 7-Segment-Display unter dem Ceranglas - Temperaturbereich: 50-100 °C - E.-Anschluß: 230 V / 1,5 kW
Zubehör
0
URL Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
800 mm
Höhe
114 mm
Tiefe
400 mm
Elektrische Leistung
1500 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Anzahl Pole
3
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
0.042 kW
Sensible Wärmeabgabe
0.105 kW
Länge Netzanschlussleitung
1500 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/induktionwarmhalteger%C3%A4te-hold-line-kompaktversion-de
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0685_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0685.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Induktion/Warmhalte-Einbauversion - Hold-Line Einbauversion
    Scholl
    Induktion/Warmhalte-Einbauversion - Hold-Line „GN“ ohne Rahmen
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0898
    Scholl
    Multi Flex - Z 0891 & Z 0892
    Scholl
    Multi Flex - Z 0900
    Scholl
    Multi Flex - Z 0893 & Z 0894
    Scholl
    Multi Flex - Z 0904
    Scholl
    Multi Flex - Z 0901
    Scholl
    Multi Flex - Z 0896
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0895
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
Voransichten
3D
Bemaßung
2D