Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Level of details
Beschreibung
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
URL Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
mm
Höhe
115 mm
Tiefe
mm
Elektrische Leistung
W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
kW
Sensible Wärmeabgabe
kW
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
Ausschnittlänge Gerät
mm
Ausschnitttiefe Gerät
mm
Ausschnittlänge Bedieneinheit
55 mm
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
120 mm
Einbautiefe Bedieneinheit
110 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/w%C3%A4rmeplatten-einbauger%C3%A4te-de-5
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_2100_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_2100.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D