Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Z 0904
Level of details
Beschreibung
ML-65 Bain-Marie 3000
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
SH/BM 3000-ML
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Beschreibung durch Hersteller
SH/BM 3000-ML. 380 x 650 x 250 mm. Gehäuse aus CNS 18/10. Für 1 x GN 1/1-100. Wanne tiefgezogen. Heizung unter dem Wannenboden. Gerät mit Ein/Ausschalter und Kontrollleuchte. Inkl. Ablaufhahn. Thermostatisch regelbar von 30 bis 95 °C. E-Anschluß: 230V/1,8 kW.
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
380 mm
Höhe
250 mm
Tiefe
650 mm
Elektrische leistung
1800 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
0.360 kW
Sensible Wärmeabgabe
0.225 kW
Siphon enthalten
Nein
Länge Netzanschlussleitung
1800 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-4
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0904_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0904.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Multi Flex - Z 0903
    Scholl
    Multi Flex - Z 0902
    Scholl
    Multi Flex - Z 0905
    Scholl
    Multi Flex - Z 0906
    Scholl
    Bain-marie-Standgeräte - Bain-marie-Standgeräte
    Scholl
    Wärmeplatten Auftischgeräte - Wärmeplatte Auftischgeräte, 30–100 °C
    Scholl
    Einbau-Bain-maries - Wanne getrennt beheizt
    Scholl
    Einbau-Bain-maries - Wanne durchgehend beheizt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D