Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Item Number
Level of Detail
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
GN-inserts
Length Actual
mm
Height
140 mm
Depth Actual
530 mm
Electrical power
W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Conn Conduit
Yes
Volts
230 V
Conn Plug
Schuko plug
Phase
1
BTUH
BTU/h
Latent Heat Output
kW
Sensitive Heat Output
kW
Refrigerant Compressor Remote
Yes
Refrigeration Evaporation Temperature
-12,1 °C
Refrigeration Liquid Line Size
6 mm
Refrigeration Suction Line Size
6 mm
Refrigerant Type
R134a,R404a, R507a
Refrigeration Defrost Drain
0
Refrigerant Mass
g
Length Electrical Conduit
1600 mm
Length Connecting Cable Control Unit
1200 mm
Cut-out length control unit
102.5 mm
Cut-out depth control unit
35 mm
Built-in Depth Control Unit
100 mm
Product website
https://www.scholl-gastro.de/en/hot-or-cold-combiplates-built-en-0
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_6001_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_6001.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D