Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Level of details
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
URL Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
GN-Einsätze
Länge Gerätebreite
mm
Höhe
140 mm
Tiefe
530 mm
Elektrische Leistung
W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Gerätezuleitung
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Kälteleistung
BTU/h
Latente Wärmeabgabe
kW
Sensible Wärmeabgabe
kW
Kälte Externer Kompressor
Ja
Kälte Verdampfungstemperatur
-12,1 °C
Kälte Abmessung Flüssigkeitsleistung
6 mm
Kälte Abmessung Saugleitung
6 mm
Kältemittel
R134a,R404a, R507a
Kälte Tauwasserablauf
0
Kältemittelmenge
g
Länge Netzanschlussleitung
1600 mm
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1200 mm
Ausschnittlänge Bedieneinheit
102.5 mm
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
35 mm
Einbautiefe Bedieneinheit
100 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/kalt-warm-platten-einbauger%C3%A4te-de-0
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_6001_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_6001.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D