Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Item Number
Level of Detail
Description
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
URL Cutsheet
https://scholl.partcommunity.com/
CE Approved
Yes
Length Actual
mm
Height Actual
115 mm
Depth Actual
mm
Electrical power
W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Max Overcurrent Protection
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Yes
Volts
230 V
Conn Plug
Schuko plug
Phase
1
Latent Heat Output
kW
Sensitive Heat Output
kW
Length Electrical Conduit
2000 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/en/hot-plates-built-en-0
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_C_5100_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_C_5100.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D