Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Item Number
Level of Detail
Description
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Specification by Manufacturer
Accessory
0
URL Cutsheet
www.scholl-gastro.de
CE Approved
Yes
Length Actual
mm
Height Actual
1100 mm
Depth Actual
1000 mm
Electric power
22000 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Number of poles
5
Max Overcurrent Protection
32 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
400 V
Conn Plug
CEE plug
Phase
3
Length Electrical Conduit
3000 mm
Produkt Website
https://www.scholl-gastro.de/en/aircleaning-system-acs
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_B_5284_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_B_5284.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Scholl
    Aircleaning-System with cabinets
    Scholl
    Aircleaning-System
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D