Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Item Number
Level of Detail
Description
Manufacturer
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Model
URL Manufacturer
www.scholl-gastro.de
Weight
210 kg
Specification by Manufacturer
Accessory
0
URL Cutsheet
www.scholl-gastro.de
CE Approved
Yes
Length Actual
1745 mm
Height Actual
1300 mm
Depth Actual
850 mm
Electric power
22000 W
Potential Equalisation
Yes
Main switch integrated
No
Cycle
50 Hz
Number of poles
5
Max Overcurrent Protection
32 A
Cable to the device included in the scope of delivery
Yes
Volts
400 V
Conn Plug
CEE plug
Phase
3
Length Electrical Conduit
3000 mm
Produkt Website
https://www.scholl-gastro.de/en/aircleaning-system-acs-en-1
Intruction to use
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_B_5295_E.pdf
Declaration of Conformity
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_B_5295.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D