Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
Level of details
Beschreibung
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
Beschreibung durch Hersteller
Zubehör
0
Internetadresse für die Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
mm
Höhe
1100 mm
Tiefe
1000 mm
Elektrische Leistung
22000 W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Anzahl der Pole
5
Maximale Geräteabsicherung
32 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
400 V
Netzstecker
CEE-Stecker
Phasen
3
Länge Netzanschlussleitung
3000 mm
Produkt Website
https://www.scholl-gastro.de/de/aircleaning-system-acs-de
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_B_5284_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_B_5284.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Scholl
    Aircleaning-System mit Schrankfächern
    Scholl
    Aircleaning-System
Voransichten
3D
Bemaßung
2D